Julkaise tuotteesi
Kehys/kansi LL 550 Pinta
LK

Kehys/kansi LL 550 Pinta

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • LK Frame/hatch UFH UTV is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are surface-mounted on a wall. LK Frame/hatch UFH UTV butts up edge to edge with the outsides of the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2434681
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units