Julkaise tuotteesi
Jakotukkikaappi UNI 350
LK

Jakotukkikaappi UNI 350

LK Universal - ainutlaatuinen PE-X-putkijärjestelmä sekä lämmitykseen että käyttövedelle. Järjestelmän perustana on ruotsalaisvalmisteinen LK Universal-putki PE-Xa.
Tekniset tiedot
  • The cabinets are manufactured from powder coat painted sheet steel, colour white RAL 9016. All cabinets are NT VVS 129 approved. LK Manifold cabinet UNI can be recessed into a wall; use LK Frame/hatch UNI INB for this type of installation. LK Manifold cabinet UNI can also be mounted onto wall; use LK Frame/hatch UNI UTV for this type of installation together with LK Base UNI. When LK Manifold Cabinet UNI 550 is installed in a ceiling, use LK Frame/hatch UNI 550 TAK. NOTE! The manifold cabinet, frame/hatch and base are separate items and must be ordered individually. The cabinet is intended for 2 pcs LK Manifolds with max number of outlets as shown in table. The brackets for the manifolds are supplied in the cabinet. The brackets are easily repositioned to connect pipes from below or above. A complete LK Drainage bend is supplied for passage through a wall with a leakage indicator from the manifold cabinet. A protective bag for covering the cabinet during construction period is included. NOTE! In cases were a feed pipe is drawn inside the cabinet, the maximum number of outlets may be reduced. To maximize the number of outlets in the manifold cabinet the cold tap water pipe should be placed on the left side in the cabinet and serve the lower manifold. The hot tapwater pipe should be placed on the right side and connected to the upper manifold.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1881315
  • TuoteperheLK Universal
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)550
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ohjauspaneelit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units