Julkaise tuotteesi
Huonetermostaatti S2 EXT, 24V NO
LK

Huonetermostaatti S2 EXT, 24V NO

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2434401
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäAutomation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)112
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)16
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Viro
  • Nettopaino (kg)0.125
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-27 11 19 13 11
  • OmniClass-nimikeDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING