Julkaise tuotteesi
Termostaatti RF ICS.2, Musta
LK
Arkistoitu

Termostaatti RF ICS.2, Musta

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • Wireless room thermostat with background-lit display for easy and clear function display. The display shows, the set and actual temperature, heating on/off, operating mode and any error messages etc. For the best energy efficiency, the room thermostat uses a so-called self-modulation technique consisting of signal pulses to the valve actuators. The self-modulation technique means that the thermostat adjusts the power output in relation to the set temperature. When the temperature in the room approaches the set temperature, the power output is reduced to avoid overheating. This in turn, minimizes energy consumption. During use of the thermostat's night set-back/economy temperature function, it works with the adaptive (self-learning) function. The buttons are lockable and as such the thermostat can also be used in a public environment. There is the possibility to connection a floor sensor (read more below LK External sensor ICS/S2). Furthermore there are functions such as Fire place function, Area restriction of the temperature range, By-pass setting of the floor heating circuit and more. The room thermostat is used together with LK Receiver Unit 1 ICS.2 and LK Receiver Unit 8 ICS.2. The connection is wireless.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2434618
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäAutomation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Viro
  • Nettopaino (kg)0.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-27 11 19 13 11
  • OmniClass-nimikeDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING