Julkaise tuotteesi
Sekoitusryhmäkaappi VS2 800-95
LK

Sekoitusryhmäkaappi VS2 800-95

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • LK Shunt Cabinet VS2 is designed for use where there is a requirement to conceal LK Manifold Shunt VS2 and LK Manifold RF. NOTE: LK Manifold Shunt VS2 should be installed on the right-hand side of the cabinet. The cabinet has a dense base with rubber pipe grommets. The cabinet base is provided with a drainage opening which allows any water leakage to be drained to a location which can be inspected. The cabinet is manufactured from 1 mm powder-coated sheet steel, RAL 9016. The cabinet is designed for installation built into a wall or surface-mounted on a wall. When building in the cabinet, the minimum stud thickness is 95 mm. The cabinet must be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch, depending on whether the cabinet is built into or surface-mounted on an inner wall. When surface-mounted, the cabinet must also be supplemented with a base in order to conceal pipes between the cabinet and the floor. LK Shunt Cabinet VS2 is supplied with pipe grommets, a bellow sleeve for drainage, a 1.5-metre conduit for drainage, drainage elbow with outlet plate, cable grommets for room control, spray guard and installation instructions. The back of the cabinet is provided with four prefitted M8 nuts which can be used for attachment to the LK Cabinet Stand when the cabinet has to be installed before a concrete base is cast.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2435361
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)710
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)10.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ohjauspaneelit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units