Julkaise tuotteesi
Sekoitusryhmäkaappi M60n XL 145
LK

Sekoitusryhmäkaappi M60n XL 145

LK Lattialämmitys sopii mainiosti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Meillä on valmiita ratkaisuja yksittäisiin huoneisiin, korjausrakentamiseen ja ulkotiloihin, joissa vaatimuksena on matala rakennekorkeus. Olemme kehittäneet ja jalostaneet lattialämmitysjärjestelmäämme niin, että siitä on tullut vieläkin taloudellisempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi sekä helposti asennettava.
Tekniset tiedot
  • The LK Shunt Cabinet M60n is designed to be used when you wish to hide the LK Minishunt M60n. The cabinet is intended for right mounting, i.e. the primary shunt connection is from the right side via the cabinet base.The cabinet has a sealed base with rubber pipe grommets. The base of the cabinet is fitted with a drainage opening which allows any water leakage to drain to a location that can be inspected. The cabinet is made from 1 mm powder coated steel plate, RAL 9016. The cabinet is designed to be fitted built into a wall or externally on a wall. When built into a wall, the wall thickness must be at least 95 mm. The cabinet should be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch depending on whether the cabinet is built into or installed externally on an inner wall. For external mounting, the cabinet should also be supplemented with a base to hide the pipes between the cabinet and floor.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2435369
  • TuoteperheLK Floor Heating
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)710
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)9.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ohjauspaneelit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiDoors for heating equipment
  • UNSPSC-koodi40101832
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-33 15 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units