Julkaise tuotteesi
LK 160 SmartBio®
LK

LK 160 SmartBio®

LK 160 SmartBio® on elektroninen latausautomatiikka, jossa on useita hydrauliikkajärjestelmiä varaajilla varustettujen lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi. Valittu hydrauliikkakaavio ja toimintatila näkyvät taustavalaistusta värinäytöstä. Asetukset ja tarkastukset tehdään helposti pyörivällä painonapilla ja esc-napilla. LK 160 SmartBio® voi ohjata elekronisesti säädettäviä pumppuja.

LK 160 SmartBio® voi myös aktivoida sähköpatruunan tai polttimen, jos varaajasäiliön lämpötila laskee valitun lämpötilan alle. Lisälämmöllä on älykäs viivetoiminto, joka lisää laitteiston tehokkuutta.

TOIMINNOT

• Useita hydrauliikkajärjestelmiä
• Kaksi lähtöä kiertovesipumpuille
• Pumpun kunnossapito
• Potentiaalivapaa relelähtö
• Anturien tasaus
• Käynnistysviivetoiminto lisälämmölle
• Monikielinen graafinen näyttö, jossa näkyy kellonaika ja päivä määrä
• Helppokäyttöinen valikkojärjestelmä
• SD-kortinlukija lokikirjanpitoon (mikro-SD)
• Mahdollisuus kahden kiertovesipumpun nopeuden säätöön PWM-signaalin avulla

Tekniset tiedot
    • Jännite: 230 VAC, 50 Hz
    • Tehonkulutus: 3,5 VA
    • Relelähtö: Max. 240 VAC, 4 A
    • Triac-lähdöt: 230 VAC ± 10 %, 1 A, 200 VA
    • Suurtehopumppu: Analoginen lähtö 0-10 V, enint. 10 mA PWM-lähtö 100 Hz - 2 kHz
    • Anturit: PT 1000
    • Näyttö: TFT-värinäyttö 47 × 35 mm taustavalaistu
    • Kotelointiluokka: IP 20
    • Suojausluokka: II
    • Tyyppihyväksyntä: CE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk-160-smartbio
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäDifferential Temperature Controllers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-27 33 11
  • OmniClass-nimikeElectrical Valve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC