Julkaise tuotteesi
 LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

LK 162 SmartStove® on kiinteän polttoaineen ohjaus, jossa on useita esiasetettuja hydrauliikkajärjestelmiä, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta lämmitysjärjestelmissä, joissa on varaajaan kytketty vesivaipallinen puu- tai pellettikattila
Valittu hydrauliikkajärjestelmä, toimintatila sekä kattilan ja varaajan senhetkiset lämpötilat näkyvät selkeästi taustavalaistussa värinäytössä.

LK 162 SmartStove® voi aktivoida mm. latauspaketin kiertovesipumpun, lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun ja lisälämmityksen sekä ohjata nopeussäädettäviä kiertovesipumppuja.

TOIMINNOT:
• Akustinen hälytys ja ilmoitus näytössä kattilan ja/tai varaajan liian korkeasta lämpötilasta
• Kattilan lämpötila-anturit käynnistävät latauspaketin kiertovesipumpun. Savukaasutermostaattia ei tarvita
• Pumpun käynnistysviive. Latauspaketin kiertovesipumppu käynnistyy vasta, kun kattilan teho on riittävän suuri. Se säästää energiaa ja estää kattilan jäähtymisen, mikä pidentää samalla kattilan käyttöikää
• Dynaaminen pumppuohjaus voidaan aktivoida, jos latauspaketissa käytetään nopeussäädettävää kiertovesipumppua. Pumppuohjaus säilyttää menoputken lämpötilan tasaisena varaajaan
• Taloudellisen ja mukavuuskäytön voi valita lämminvesivaraajan ja/tai lämmitysjärjestelmän optimaalista hyödyntämistä varten
• Lisälämmityksen ohjaus
• Lisälämmityksen käynnistysviive
• 7 hydrauliikkajärjestelmää, joita voidaan käyttää peilikuvina
• Kaksi lähtöä nopeussäädettäville kiertovesipumpuille PWM-ja/tai analogisen signaalin kautta
• Kuusi tuloa lämpötila-antureille
• Yksi potentiaalivapaa relelähtö
• SD-kortinlukija lokitietojen kirjaamiseen ja ohjelmistojen päivittämiseen
• Antilegionella-toiminto
• Pumpun kunnossapito
• Jäätymissuoja

Tekniset tiedot
    • Jännite: 230 VAC, 50 Hz
    • Tehonkulutus: 3,5 VA
    • Relelähtö: Max. 240 VAC, 4 A
    • Triac-lähdöt: 230 VAC ± 10 %, 1 A, 200 VA
    • Suurtehopumppu: Analoginen lähtö 0-10 V, enint. 10 mA, PWM-lähtö 100 Hz - 2 kHz
    • Anturit: PT 1000
    • Näyttö: TFT-värinäyttö 47 x 35 mm taustavalaistu
    • Kotelointiluokka: IP 20
    • Suojausluokka: II
    • Tyyppihyväksyntä: CE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk-162-smartstove
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäDifferential Temperature Controllers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • OmniClass-numero23-27 33 11
  • OmniClass-nimikeElectrical Valve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC