Julkaise tuotteesi
 LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC on täydellinen sarja lämminvesikierrolle. Lämminvesikierto säilyttää asetetun kuuman veden lämpötilan koko käyttövesijärjestelmässä ja lyhentää hanasta saatavan kuuman veden odotusaikaa. Lämminvesikierto sopii erityisesti rakennuksiin, joissa on pitkät vesiputket.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 95 °C
    • Sekoituslämpötila: Väh. 35 °C/enint. 65 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N, Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
    • Lämpötilastabiilisuus: ±3°C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_551_hydrokit_hwc
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValves for Water Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING