Julkaise tuotteesi
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

LK 816 ThermoKit E Eco on latausryhmä biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Latausryhmä varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan korkeana kasvattaen näin laitteiston tehoa. Tervan ja kondenssiveden muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä pitenee.

LK 816 ThermoKit E Eco koostuu energiatehokkaasta kiertovesipumpusta, LK 840 ThermoMix sekoitusventtiilistä, LK 100 SmartComfort CT säätöautomatiikasta, josta säädetään paluuveden minimilämpötila kattilaan 5-99 °C, sekä kolmesta kytkentää ja huoltoa helpottavasta sulkuventtiilistä. Tuotteeseen 181578 ja 181579 kuuluu sekoitusventtiilin eriste.

LK 816 ThermoKit E Eco kytketään biopolttoainekattilan ja varaajan väliseen paluujohtoon. Se asennetaan pumpun käyttöakselin ollessa vaakasuorassa. Latausryhmä on käännettävissä, ja se voidaan asentaa kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle.

Latausryhmä on normaalisti huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti. Sulkuventtiilien ansiosta kaikki osat ovat vaihdettavissa, ja huolto voidaan tehdä järjestelmää tyhjentämättä.

Tekniset tiedot
      • Jännite: 230 VAC 50/60 Hz
      • Ensiöjännite, verkkolaite: 100-240 VAC 50/60 Hz
      • Toisiojännite, verkkolaite: 24 VDC 250 mA
      • Tehonkulutus: 10-180 W pumpun nopeudesta riippuen, LK 100 SmartComfort CT Säätöautomatiikka, 3 VA
      • Maks. Kattilateho: Riippuu kiertovesipumpusta
      • Paluulämpötila: 5 - 99 °C
      • Käyttölämpötila: Väh. 5 °C/enint. 95 °C
      • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C/enint. 40 °C
      • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
      • Kääntökulma: Säätöautomatiikka: 90°
      • Vääntömomentti: Säätöautomatiikka: 5 Nm
      • Maksimivirtaus: Riippuu kiertovesipumpusta
      • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
      • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - sisäkierre
      • Kiertovesipumput: Grundfos Magna 32-80 180, Grundfos UPML 25-95 180, Grundfos UPMXL 32-105 180
      • Käyntiaika: 140 s
      • Suojausluokka: IP 40
      • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
      • Materiaali, eriste: Paisutettu Polypropeeni EPP
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäLoading Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC