Julkaise tuotteesi
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS BUTTON, Surface

    The Compass Button is an IP66-sealed, 3″ surface-mounted luminaire designed for indoor and outdoor applications. Defined by simplicity and precision, it can be used individually or in compositions to provide rhythmic and directional illumination across architectural spaces.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RAIO


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCBTNS
    • TuoteperheSurface
    • TuoteryhmäCompass
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring