Julkaise tuotteesi
INWALO, Wall
Lumenwerx

INWALO, Wall

InWalo offers practical illumination from a linear in-wall luminaire. The InWalo housing requires just 5/8" of mounting depth - the thickness of common drywall - so the luminaire mounts on top of the wall studs. The driver compartment slides behind the luminaire for totally flexible installation between the wall studs. A removable LED and optical cartridge permits access to the driver without disturbing the drywall/housing connection. InWalo can be installed as a discrete or continuous linear luminaire and oriented for either uplight or downlight.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 3 5/8" X 1 1/4" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE OPTICS: AIO LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC DIRECT, ASYMMETRIC INDIRECT MOUNTING: WALL-RECESSED
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINWALWR
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäInwalo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring