Julkaise tuotteesi
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Just 2 3/8" in diameter, Revo delivers precise and well shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Miniature, low brightness reflectors and onboard MikroDrive™ electronics achieve Revo’s small scale. Revo can be used as an individual luminaire or combined into continuous runs. The Miniature Reflector Optic, developed specifically for the Revo pendant, creates intriguing visual texture as well as very comfortable brightness. Designed in collaboration with Gensler.
    Tekniset tiedot
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteREOPDI
    • TuoteperhePendant
    • TuoteryhmäRevo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring