Julkaise tuotteesi
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

Rim Multiple Square pendants are the result of bringing two or three Rim Square fixtures (from 2’ x 2’ to 4’ x 4’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Square fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRIMMSP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäRim Square
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText