Julkaise tuotteesi
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

At just 0.7 inches (18 mm) in width, Tab is the slimmest family in the Lumenwerx Acoustix portfolio. Available in several lengths, heights, and colors, Tab represents a myriad of acoustic lighting possibilities, from playful visual collages featuring different sizes and colors, to more traditional acoustic treatments composed of identical luminaires mounted in parallel sequences. Tab luminaires also soften interiors with the curves of their top corners, a detail that quietly complements their sound-dampening capabilities.

Tekniset tiedot
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTABBACOP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäAcoustic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures