Julkaise tuotteesi
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Designed with a 2.5” aperture, Ubik Seal Perimeter offers subtle, low-glare illumination in level, shallow, and deep recessed arrangements with a parabolic louver option for direct illumination. Ubik Seal Perimeter comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUBISEALPER
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäUBIK
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring