Julkaise tuotteesi
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegrafikeyeqswcu
  • TuoteperheElectrical equipment
  • TuoteryhmäGRAFIK Eye® QS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusVaihtolaite
  • UNSPSC-nimiElectrical controls and accessories
  • UNSPSC-koodi391215
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Controls and Relays
  • OmniClass-numero23-35 37 17
  • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches