Julkaise tuotteesi
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"

    Low-Voltage Enclosure 14"

    The 14 in (35.6 cm) low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting one processor or one system interface and up to two wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (L-LV14-120) or 220-240 V~ (L-LV14-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 9.2"
      Height 13.3"
      Depth 3.16"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-l-lv14-homeworks
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13.3
    • Leveys (tuumaa)9.2
    • Syvyys (tuumaa)3.16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment