Julkaise tuotteesi
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-architrave-keypad
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.82
    • Leveys (tuumaa)1.29
    • Syvyys (tuumaa)2.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat