Julkaise tuotteesi
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-button wall controls offer pre-set light scenes, in addition to dimming. This control can be set to provide light in 25 percent increments. Alternatively, the control can define 4 scenes, such as a low safety light during presentations, a white board highlight for formal meetings, 80% light for conversations, and full intensity for detail work and cleaning.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-cc-4brl
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäEcoSystem™ Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2010-05-28
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment