Julkaise tuotteesi
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    The Lutron family of DIN rail panels are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. Control panels have a control gear compartment that can house a low-voltage interface or processor.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-dinpanels-homeworks
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)15.12
    • Syvyys (tuumaa)4.28
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass-numero23-35 31 15
    • OmniClass-nimikeElectrical Distribution Control Panels