Julkaise tuotteesi
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-triathlon-honeycomb
    • TuoteperheShades
    • TuoteryhmäSivoia QS Triathlon
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 24 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCellular Shades
    • OmniClass-numero23-17 21 13 17 11
    • OmniClass-nimikeCellular/Pleated Shades

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat