Julkaise tuotteesi
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-triathlon-roller
    • TuoteperheShades
    • TuoteryhmäSivoia QS Triathlon
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoller Window Shades
    • OmniClass-numero23-17 21 13 17 13
    • OmniClass-nimikeRoller Shades

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat