Julkaise tuotteesi
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-ec-dir
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäEcoSystem™ Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2010-05-28
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Daylighting Devices
  • OmniClass-numero23-35 00 00
  • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka