Julkaise tuotteesi
HomeWorks QS Wired Palladiom style keypad
HomeWorks QS Wired Palladiom style keypad
HomeWorks QS Wired Palladiom style keypad

    HomeWorks QS Wired Palladiom style keypad

    The QS wired Palladiom Keypad allows the user to control Lutron load-control devices via a QS link.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Architectural Metal Bright Brass | Architectural Metal Satin Brass | Architectural Metal Bright Chrome | Architectural Metal Satin Chrome | Architectural Metal Bright Nickel | Architectural Metal Satin Nickel | Architectural Metal Antique Brass | Architectural Metal Antique Bronze | Anodized Aluminum Clear | Anodized Aluminum Black | Anodized Aluminum Brass | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Dimming Controls
      Mount Type Four Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Amp Rating 5 amps to 12.5 amps
      Depth 2.375"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V to 240 V
      Width 9.375"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-palladiomqs-keypad
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäPalladiom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.69
    • Syvyys (tuumaa)2.38
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches