Julkaise tuotteesi
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-powpak-ecosystem
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäPowPak
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)2.8
  • Syvyys (tuumaa)1.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
  • OmniClass-numero23-35 37 17
  • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches