Julkaise tuotteesi
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qs-motorcontroller
  • TuoteperheShades
  • TuoteryhmäQS Motor Group Controller
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.56
  • Leveys (tuumaa)6.4
  • Syvyys (tuumaa)2.44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoller Window Shades
  • OmniClass-numero23-35 15 11
  • OmniClass-nimikeAlternating Current (AC) Motors