Julkaise tuotteesi
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitelutron-qsps-30pnl
        • TuoteperheDistribution Boards and Control Panels
        • TuoteryhmäSivoia® QS
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2019-12-19
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (tuumaa)59.5
        • Leveys (tuumaa)15.88
        • Syvyys (tuumaa)4.21
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliMetalli
        • Toissijainen materiaaliMuovi
        • Suunniteltu:Yhdysvallat
        • Valmistettu:Yhdysvallat
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass-numero23-35 00 00
        • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

        Alueellinen saatavuus

        Pohjois-Amerikka