Julkaise tuotteesi
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-qspsy
  • TuoteperheShades
  • TuoteryhmäSivioia QS Wireless
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)18
  • Leveys (tuumaa)10.88
  • Syvyys (tuumaa)4.19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC-koodi391213
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 -kuvausControl panels
  • OmniClass-numero23-35 25 23
  • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels