Julkaise tuotteesi
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

The Sivoia® QS Motorized Roller 64 Series Shades create the perfect light for any space or activity with an offering of sheer, dim-out, and blackout fabrics. Choose a sheer to maintain view while diffusing UV rays that may damage furnishings. Dim-out fabrics provide privacy while blackout fabrics are 100% opaque to eliminate all daylight. Roller 64 utilizes a universal, one-piece bracket for ceiling, wall, and jamb mounting options. It has a minimum bracket-to-bracket width of 18.5 inches, and a maximum bracket-to-bracket width of 8 feet. Roller 64 operates at less than 38 dBA at 3 feet, and can operate up to 64 square feet of fabric.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Endcaps | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 64 ft²

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-roller-64
  • TuoteperheShades
  • TuoteryhmäSivoia® QS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2010-12-22
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoller Window Shades
  • OmniClass-numero23-17 21 13 17 13
  • OmniClass-nimikeRoller Shades

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat