Julkaise tuotteesi
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.69
    • Leveys (tuumaa)2.94
    • Syvyys (tuumaa)1.56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches