Julkaise tuotteesi
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-seetouch-international
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäseeTouch®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-26
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (tuumaa)3
    • Leveys (tuumaa)3
    • Syvyys (tuumaa)1.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat