Julkaise tuotteesi
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels

    Side Channels

    Sivoia QS is the next generation of shading technology from Lutron, and the ideal solution for total light control. Sivoia QS can control the entire Lutron family of automated window treatments, including roller shades, traditional drapery tracks, the Kirbé vertical drapery system, tensioned shades, Roman shades and horizontal sheer blinds. Its simplified wiring and common communication language allow for easy integration with Lutron lighting controls, including GRAFIK Eye QS and Quantum systems.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-sidechannels
    • TuoteperheShades
    • TuoteryhmäSivoia® QS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoller Window Shades
    • OmniClass-numero23-17 21 13 17 13
    • OmniClass-nimikeRoller Shades

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat