Julkaise tuotteesi
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    The PowPak Single Zone Control Module with DALI is a radio frequency (RF) control that operates 1–4 or 1–32* DALI LED drivers or fluorescent ballasts based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The control module is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF technology.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-vive-powpak-single-zone
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäVive by Lutron
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)112
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC-koodi3912
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches