Julkaise tuotteesi
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    The Rum collection, composed of different wall lamps, brings a warm and delicate light wherever they are located in. They can be ideal for bedrooms as their design creates a specific atmosphere while remaining very functional. Each wall lamp adapts to different rooms. This collection is suitable for any needs because it integrates a textile shade, but also options with or without shelf or even LED reader. The versions without shelf can also be oriented both horizontally and vertically.
    Tekniset tiedot
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterum-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)16
    • Leveys (mm)28
    • Syvyys (mm)21
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliIron
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät