Julkaise tuotteesi
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
    Lyon
    Arkistoitu

    Lyon Standard Locker

    DIMENSIONS: Each Opening 12"w x 12"d x 12"h | Overall Locker 36"w x 12"d x 54"h

    DURABLE CONSTRUCTION: Made of 16 gauge steel. Includes pull handles with padlock hasp.
    FEATURES: Each locker includes 6" legs and doors have 3.5" wide louvers for ventilation
    3 WIDE LOCKER: This locker is a 3 wide with 3 frames. Matches with PP5352 1 Wide Locker.
    MADE IN THE USA: Lyon proudly makes this steel locker in the USA and is GREENGUARD GOLD certified.

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLyon-4-Tier-Standard-Locker-54-H-Putty
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)54
    • Leveys (tuumaa)36
    • Syvyys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Lockers
    • OmniClass-numero23-21 11 11
    • OmniClass-nimikeCommercial Storage Units