Julkaise tuotteesi
Straight Eave Lean To Skylight Model SI5006

Straight Eave Lean To Skylight Model SI5006

Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolar-straight-eave-lean-sl5006
  • TuoteperheSolar Innovations
  • TuoteryhmäFixed Skylights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
  • OmniClass-numero23-17 17 00
  • OmniClass-nimikeSkylights

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka