Julkaise tuotteesi
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • TuoteperheSolar Innovations
  • TuoteryhmäTilt Turn
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiTilt or transom windows
  • UNSPSC-koodi30171608
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka