High Velocity 2 (HV2)
The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |