Julkaise tuotteesi
Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Unheated

Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Unheated

Phantom 12 (PH12)

The Phantom Series is the choice for architects and designers who need all the performance and protection of a Mars Air Curtain, but need the unit to blend in with the buildings internal or external aesthetics. Our Phantom 12 units feature the same top-performing internal components as our 1 HP HV Units, but are concealed in a housing which can be recess-mounted into the ceiling. The units are quieter, and less conspicuous, without sacrificing anything in their ability to do the job required. Standard color for the Phantom Models is Pearl White and heated options are available.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteph12-air-curtain-unheated
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäPH (Phantom) Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • ETIM-koodiEC010007
  • ETIM-nimiElectric air curtain
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
  • OmniClass-numero23-33 31 11 11
  • OmniClass-nimikeHeated Air Curtains