Julkaise tuotteesi
H–Beam
H–Beam
H–Beam

    H–Beam

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehbeam
    • TuoteperheConstruction
    • TuoteryhmäBeam
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
    • UNSPSC-nimiBeams
    • UNSPSC-koodi301017
    • Uniclass 2015 -koodiEF_20_20
    • Uniclass 2015 -kuvausBeams
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Beam Schedule
    • OmniClass-numero23-13 35 11 13 13
    • OmniClass-nimikeBeams

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Färsaaret
    Guernsey
    Huippuvuoret
    Irlanti
    Islanti
    Mansaari
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta