Julkaise tuotteesi
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    Tekniset tiedot
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemattONE-architrave
    • Tuoteperhewalls
    • Tuoteryhmähorizontal reinforcement
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHöyrykarkaistu kevytbetoni
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
    • IFC-luokitusLohko
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass-numero23-15 15 21
    • OmniClass-nimikeWall Blocks
    • CSI UniFormat II -koodiF1020
    • CSI UniFormat II -nimikeIntegrated Construction