Julkaise tuotteesi
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 / 5 tähteä3.6(10 arvostelua)

    ALBATROS: THE XXL parasol

    The center pole of the ALBATROS parasol begins where others stop. With a single ALBATROS you can create a space of up to 78 m² span - and in a very stylish way, because the ALBATROS XXL is a cleanly designed elegant parasol umbrella that blends in well with any architectural environment.

    The advantages at a glance:

    • Eeasy Bevel
    • Extremely stable processing performance than aluminum screen
    • Optimum utilisation of space with a screen space of up to 78m2
    • Cover with telescopic suspension system
    • Interchangeable fabric with quick and easy motion

    Tekniset tiedot
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAG3040_ALBATROS
    • TuoteperheCommercial parasols
    • Tuoteryhmämodel ALBATROS (extreme range)
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-28
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)4000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiCanopy
    • UNSPSC-koodi30151902
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGarden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAwnings
    • OmniClass-numero23-19 29 13 25
    • OmniClass-nimikeGarden Umbrellas
    • CSI UniFormat II -koodiF1010
    • CSI UniFormat II -nimikeSpecial Structures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Oseania Afrikka