Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros

    Pendant lamp Ros

    Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent. Decorative elements are blown glass beads. Adjustable wire height. Light source - lamp with a GU10 base.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Ros
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 3625
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 160
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Ros
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäRos
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3625
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa