Julkaise tuotteesi
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet

    Wall lamp Facet

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. Light source — lamps with E14 base.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Facet
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 752
      Lighting fixture width, mm 130
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD094WL-03G


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Facet
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäFacet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)752
    • Leveys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.63
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa