Julkaise tuotteesi
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance

    Wall lamp Nuance

    Fittings - aluminum, color - black, black + brass, white + black, white + brass. Functional decor: a metal rod enables the light element direction to be unfolded and adjusted. LED light source, color temperature - 3000K.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Nuance
      Lamps -
      Lamp power, W 4
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 140
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 66,5
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Nuance
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäNuance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)66.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.47
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps