Julkaise tuotteesi
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Puntes
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäPuntes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)153
    • Syvyys (mm)256
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.76
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa