Julkaise tuotteesi
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame

    Wall lamp Trame

    Metal body. Original geometric design. LED light source.
    Tekniset tiedot
    • Title Wall lamp Trame
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 125
      Lighting fixture width, mm 55
      Lighting fixture depth, mm 260
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C804WL-L12W


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall-lamp-Trame
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäTrame
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)125
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps