Julkaise tuotteesi
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Part numbers: PP0006C & PP0006CS The wall mounted sanitary napkin container with lid manufactured by Mediclinics has a capacity of 6 L and it is available in stainless steel AISI 304 bright or satin finish. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece. The lid protudes 3.5 mm from the body to facilitate the opening and it is fastened to the body by two shafts that they allows its rotation. It can be either free-standing or wall-mounted.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePP0006x
    • TuoteperheNapkin Container
    • TuoteryhmäNapkin Container
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)230
    • Syvyys (mm)102
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania