Julkaise tuotteesi
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain


    • Die-cast aluminum strainer.
    • Stocked in insert sizes 2”, 3” and 4” 
    • 5” and 6” available on request.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • 3”, 4”, 5″ and 6″ drains are compatible with Blue Drain Seal™.
    • Custom sizes and pipe lengths available by request.
    • Stainless steel fastener.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.


    011018

    Product Tags:
    Aluminum bowl drains, Aluminum Drain, Approved Drain, Bowl Drain, Bowl drains, Clamping Drain, Commercial Aluminum drains, Commercial Roof Drain, Copper Drain, Custom Drain, Flat Aluminum drains, Flat Drain, Flat Roof Drain, No Bowl Drain, Paver Drain, Strainer Drain, Sundeck Drain, TPO Drain, Undersize Aluminum drains


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealuminum-value
    • TuoteperheFlat Roofing Products
    • TuoteryhmäSpun Aluminum Value Drains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRoofing drains
    • UNSPSC-koodi30151605
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
    • OmniClass-numero23-13 41 39 13
    • OmniClass-nimikeRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage